Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Compresión
-
Tamaño del perno
M10 | M12 | M16
Características de la configuración
-
Número de orificios
0 | 1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 1
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Tipo de conductor
De varios hilos
-
Material conductor compatible
Auminio
-
Material primario del producto
Aluminio
-
Material del terminal de palma
Aluminio
Características del contacto
-
Tipo de remache
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Longitud del barril (mm)
32 | 32.5 | 36 | 37 | 41 | 42 | 68
-
Longitud del barril (in)
1.259 | 1.279 | 1.417 | 1.457 | 1.615 | 1.654 | 2.677
-
Longitud del terminal (mm)
65 | 73 | 80 | 90 | 115 | 150 | 159.5
-
Longitud del terminal (in)
2.559 | 2.874 | 3.149 | 3.543 | 4.528 | 5.906 | 6.279
-
Ancho de terminal (mm)
22 | 26 | 30 | 36 | 46 | 54 | 60
-
Ancho de terminal (in)
.866 | 1.024 | 1.181 | 1.417 | 1.811 | 2.126 | 2.362
-
Diámetro interno del barril (mm)
5.5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 13 | 15 | 16.5 | 18.5 | 21 | 23.5 | 26.5 | 29.5 | 33.5
-
Diámetro interno del barril (in)
0.216 | .275 | .334 | 0.374 | .433 | 0.511 | 0.59 | 0.649 | .728 | 0.826 | .925 | 1.04 | 1.16 | 1.31
-
Diámetro externo del barril (mm)
12 | 16 | 21.5 | 27 | 35 | 47 | 54
-
Diámetro externo del barril (in)
0.472 | 0.629 | 0.846 | 1.06 | 1.37 | 1.85 | 2.12
-
Diámetro de orificio de palma
10.5 | 12 | 13.5 | 17
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1243 – 1243 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Exteriores | Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión
Conector de terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico