Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetros de cable, serie SG
Características del cuerpo
-
Material de caja
Policarbonato y bracket de montaje inoxidable
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
2032 | 3048
-
Rango de recorrido máximo (in)
80 | 120
Condiciones de uso
-
Precisión (% des Endwerts)
±.35
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
0 – 10 VDC | 4 – 20 mA
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP67
-
Aprobación para zonas de riesgo
Ninguno
Otro
-
Accionamiento por codificador
No
-
Repetibilidad (% des Endwerts)
.02
-
Cables de medición
Acero inoxidable revestido de nailon