Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro de cable industrial
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo
762 mm [ 30 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% de la valeur finale)
±0.04
-
Rango de temperatura de funcionamiento
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
Codificador incremental
Otro
-
Repetibilidad (% de la valeur finale)
.02
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon