Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Diseñada para los rigores de los equipos de construcción al aire libre o las demandas de una fábrica, el transductor potenciométrico de cable SR1V es la solución perfecta de bajo costo para los OEM y distribuidores de almacenamiento. Lo que diferencia a este sensor de otros transductores potenciométricos de cable es el circuito digital interno programable que brinda al cliente un enfoque único para muchas aplicaciones. El SR1V se envía calibrado de fábrica al rango de carrera completa, pero la señal de salida se puede volver a escalar fácilmente para que coincida con cualquier carrera de hasta 1 pulgada (25 mm).

Ventajas

  • Rango de carrera ajustable de señal por el usuario hasta 175 pulgadas (3 metros) 
  • Salida de 0–5, 0–10, -5–+5, -10–+10 VCC que el usuario puede seleccionar 
  • Diseñado para exteriores y entornos IP67 
  • En stock para una entrega rápida 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial

Características del cuerpo

  • Material de caja  Policarbonato y bracket de montaje inoxidable

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 3175 | 4445

  • Rango de recorrido máximo (in) 125 | 175

Condiciones de uso

  • Precisión ('% de la pleine échelle) ±.5

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución digital (bit) 16

  • Detalles de la señal de salida  0 – 10 VDC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad ('% de la pleine échelle) .02

  • Cables de medición  Acero inoxidable revestido de nailon

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos