Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro de cable industrial
Características del cuerpo
-
Material de caja
Policarbonato y bracket de montaje inoxidable
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
1587.5 | 3175 | 4445
-
Rango de recorrido máximo (in)
62.5 | 125 | 175
Condiciones de uso
-
Precisión ('% des Endwerts)
±.5
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
Divisor de voltaje (potenciométrico)
Estándares de la industria
Otro
-
Accionamiento por codificador
No
-
Repetibilidad ('% des Endwerts)
.02
-
Cables de medición
Acero inoxidable revestido de nailon