Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial

Características del cuerpo

  • Material de caja  Policarbonato y bracket de montaje inoxidable

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo  101.6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]

Condiciones de uso

  • Precisión ('% de la pleine échelle) ±.25

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  0 – 10 VDC | 4 – 20 mA

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

  • Aprobación para zonas de riesgo  Ninguno

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad ('% de la pleine échelle) .02

  • Cables de medición  Acero inoxidable revestido de nailon

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto