Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Este enfoque modular ofrece lo último en flexibilidad.  Para ordenar, simplemente seleccione el rango de medición, la tensión del cable y el estilo de montaje del codificador, ¡es así de fácil!  Incluso suministramos todas las herramientas de montaje del codificador necesarias y hardware de conexión.  Si no puedes encontrar el estilo de montaje de tu codificador o deseas que te proporcionemos el codificador, llámanos.

Ventajas

  • Convierte prácticamente CUALQUIER codificador giratorio en un sensor de posición lineal 
  • Opciones de rango de carrera: 0-1500 a 0-4300 cm (0-600 a 0-1700 in) 
  • Se acopla prácticamente a CUALQUIER codificador suministrado por el cliente 
  • Codificador suministrado de fábrica disponible 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Codificador lineal por cable | Sistema de limitación de velocidad

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable | Acero inoxidable 303 | Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Rango de recorrido máximo (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Condiciones de uso

  • Precisión ('% des Endwerts) ±0.04

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Otro

  • Accionamiento por codificador  Sí

  • Repetibilidad ('% des Endwerts) .02

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .014 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .047 pulgadas de diámetro | Acero inoxidable desnudo

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos