Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro de cable industrial
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
30480 | 43180
-
Rango de recorrido máximo (in)
1200 | 1700
Condiciones de uso
-
Precisión (% des Endwerts)
±.1
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
RS232
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% des Endwerts)
.02