Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro digital de cable de la serie PT9DN se comunica a través del protocolo DeviceNet™ con controladores programables en fábricas y entornos hostiles que requieren mediciones de posición lineal en rangos de hasta 4300 cm (1700 in).

No se requiere una alineación paralela perfecta para el potenciómetro digital de cable de la serie PT9DN. Como miembro de nuestra innovadora familia de transductores de extensión de cable con clasificación NEMA 4, el potenciómetro de cable PT9DN se instala en minutos simplemente montando su cuerpo en una superficie fija y conectando su cable al objeto móvil. 

Beneficios

  • Posición/velocidad lineal a 4300 cm (1700 in) 
  • Opciones de rango de carrera: 0-1500 a 0-4300 cm (0-600 a 0-1700 in) 
  • Protección IP68/NEMA 6 

DeviceNet™ es una marca comercial de ODVA, Inc.
 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable | Acero inoxidable 303 | Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 20320 | 25400 | 38100

  • Rango de recorrido máximo (in) 800 | 1000 | 1500

Condiciones de uso

  • Precisión ('% de la pleine échelle) ±.1

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Otro

  • Repetibilidad ('% de la pleine échelle) .02

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .014 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos