Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro de cable industrial
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo
38100 mm [ 1200 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% des Endwerts)
±.1
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
Divisor de voltaje (potenciométrico)
Estándares de la industria
Otro
-
Accionamiento por codificador
No
-
Repetibilidad (% des Endwerts)
.02
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon