Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El codificador óptico incremental de la serie PT9150-EXT puede medir hasta 1700 in, pero cuando su cable se retrae, solo tiene 6 in de longitud.

Este codificador óptico incremental está disponible en una amplia variedad de resoluciones y etapas de salida para adaptarse prácticamente a cualquier requisito. Puede medir hasta 1700 in, pero cuando el cable se retrae, su longitud es de solo 6 in. Su tamaño pequeño y la relación entre medición y bajo costo ofrecen una flexibilidad y un valor notables. 

Ventajas

  • Posición lineal a 4300 cm (1700 in) 
  • Opciones de rango de carrera: 0-600 in a 0-1700 in 
  • Sistema de limitación de la velocidad (VLS) opcional para evitar daños por liberación libre 
  • Protección IP67/NEMA 6 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial | Sistema de limitación de velocidad

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable | Acero inoxidable 303 | Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 15000 | 15240 | 20000 | 20320 | 25000 | 25400 | 30000 | 30480 | 35000 | 38100 | 40000 | 43180

  • Rango de recorrido máximo (in) 590.6 | 600 | 787.4 | 800 | 984.3 | 1000 | 1181.1 | 1200 | 1378 | 1500 | 1574.8 | 1700

Condiciones de uso

  • Precisión (% des Endwerts) ±0.04

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  Codificador incremental

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65 | IP67

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad (% des Endwerts) .02

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable desnudo

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos