Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro de cable de rango extendido de la serie PT9510 puede funcionar con un suministro de corriente continua no regulado de 14,5 a 40 V (CC), al tiempo que proporciona una señal de salida regulada en todo su rango extendido de hasta 1700 in.

El potenciómetro de cable de rango extendido de la serie PT9510 proporciona una señal de retroalimentación de posición de 0 a 10 V (CC) que es proporcional al movimiento lineal del cable de medición de acero inoxidable. Como parte de nuestra familia de transductores de extensión de cable con clasificación NEMA 4, el potenciómetro de cable PT9510 ofrece numerosas ventajas. Se instala en cuestión de minutos, funciona correctamente sin una alineación paralela perfecta y, cuando el cable se retrae, mide solo 6 in. 

Ventajas

  • Posición lineal absoluta a 4300 cm (1700 in) 
  • Opciones de rango de carrera: 0-600 a 0-1700 in 
  • Opción de VLS para evitar daños de liberación libre 
  • Protección de tipo IP68 y NEMA 6
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial | Sistema de limitación de velocidad

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable | Acero inoxidable 303 | Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Rango de recorrido máximo (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Condiciones de uso

  • Precisión (% des Endwerts) ±.12

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  ±10 V de CC | 0 – 10 VDC | 0 – 5 V de CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65 | IP67 | IP68

  • Aprobación para zonas de riesgo  Ninguno

Otro

  • Repetibilidad (% des Endwerts) .05

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .047 pulgadas de diámetro

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos