Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro de cable de la serie PT9420 aporta un gran valor a aplicaciones exigentes de largo alcance que requieren una señal de retroalimentación de posición lineal de 4-20 mA.

Sellado para cumplir con los estándares NEMA 4, este potenciómetro de cable de rango extendido funcionará incluso en las condiciones ambientales más difíciles. Como parte de nuestra familia de transductores de extensión de cable con clasificación NEMA 4, el potenciómetro de cable PT9420 ofrece numerosas ventajas. Se instala en cuestión de minutos, funciona correctamente sin una alineación paralela perfecta y, cuando el cable se retrae, mide solo 6". 

Ventajas

  • Posición lineal absoluta a 1700 pulgadas (4300 cm) 
  • Opciones de rango de carrera: 0 pulgadas - 600 pulgadas a 0 pulgadas - 1700 pulgadas 
  • Opción de VLS para evitar los daños de la liberación libre 
  • Protección IP68/NEMA 6 
  • Certificación de áreas peligrosas 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial | Sistema de limitación de velocidad

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable | Acero inoxidable 303 | Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Rango de recorrido máximo (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Condiciones de uso

  • Precisión ('% de la pleine échelle) ±.12

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  0 – 20 mA | 20 – 0 mA | 20 – 4 mA | 4 – 20 mA

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65 | IP67 | IP68

  • Aprobación para zonas de riesgo  De seguridad intrínseca | Ninguno

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad ('% de la pleine échelle) .05

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .047 pulgadas de diámetro

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos