Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro de cable de la serie PT9101 es un instrumento de batalla para aplicaciones exigentes de largo alcance que requieren mediciones de posición lineal en rangos de hasta 1700".

Disponible con un potenciómetro de 500, 1,000, 5,000 o 10,000 ohmios, el potenciómetro de cable divisor de voltaje de la serie PT9101 funciona con cualquier medidor de panel o controlador programable básicos. Como parte de nuestra familia de transductores de extensión de cable con clasificación NEMA 4, el potenciómetro de cable PT9101 ofrece numerosas ventajas. Se instala en minutos, funciona sin una alineación paralela perfecta y, cuando su cable de acero inoxidable se retrae, solo mide 6".

Ventajas

  • Posición lineal absoluta a 4300 cm (1700") 
  • Opciones de rango de carrera: de 0-600 a 0-1700"
  • Opción con sistema de limitación de la velocidad (VLS) para evitar los daños de la liberación libre 
  • Protección IP68/NEMA 6 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial | Sistema de limitación de velocidad

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable | Acero inoxidable 303 | Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Rango de recorrido máximo (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Condiciones de uso

  • Precisión ('% de la pleine échelle) ±.1

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 90

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 194 | -40 – 200

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  Divisor de voltaje (potenciométrico)

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65 | IP67

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad ('% de la pleine échelle) .02

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .014 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable desnudo | Acero inoxidable revestido de nailon

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos