Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro de cable industrial
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable | Acero inoxidable 303 | Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
3810 | 5080 | 6350 | 7620 | 10160 | 11430 | 12700 | 13970
-
Rango de recorrido máximo (in)
150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550
Condiciones de uso
-
Precisión ('% de la pleine échelle)
±.1
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Resolución digital (bit)
16
-
Detalles de la señal de salida
RS232
Estándares de la industria
Otro
-
Accionamiento por codificador
No
-
Repetibilidad ('% de la pleine échelle)
.02
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .047 pulgadas de diámetro | Acero inoxidable desnudo de .031 pulgadas de diámetro | Fibra Vectra con cubierta de PVC de 0.058 pulgadas de diámetro