Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro de cable industrial
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable | Acero inoxidable 303 | Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
1905 | 2540 | 3810 | 5080 | 6350 | 7620 | 8890 | 11430 | 13970
-
Rango de recorrido máximo (in)
75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550
Condiciones de uso
-
Precisión (Porcentaje del valor máximo)
±.1
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (Porcentaje del valor máximo)
.02
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .047 pulgadas de diámetro