Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro digital de cable PT8232 ofrece retroalimentación de posición a través de la comunicación serial RS232 a su sistema de adquisición o controlador de datos y medición de posición lineal absoluta a 1,5 m (60 in).

El potenciómetro digital de cable de salida PT8232 envía un recuento bruto de 16 bits de 0000H a FFFFH. Además, este dispositivo se puede configurar para que envíe datos continuamente o para enviar datos solo cuando se lo consulta. Como el elemento de detección de posición interna es un potenciómetro de precisión, este transductor mantiene la posición precisa actual incluso durante la pérdida de energía y no necesita restablecerse a una posición de "inicio". 

Beneficios

  • Posición lineal absoluta a 1524 mm (60 in)
  • Opciones de carcasa de aluminio o acero inoxidable
  • Opción VLS para evitar daños de liberación libre
  • IP68/NEMA 6
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial | Sistema de limitación de velocidad

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable | Acero inoxidable 303 | Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 254 | 381 | 508 | 635 | 1016 | 1524

  • Rango de recorrido máximo (in) 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60

Condiciones de uso

  • Precisión ('% de la pleine échelle) ±.1 | ±.15

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  RS232

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Otro

  • Repetibilidad ('% de la pleine échelle) .02

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .047 pulgadas de diámetro

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos