Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro de cable industrial de velocidad de la serie PT5AV es un transductor de posición y velocidad combinado fácil de instalar con opciones de rango de carrera completo de hasta 250 pulgadas.

El potenciómetro de cable industrial de velocidad de la serie PT5AV cuenta con un potenciómetro híbrido de plástico de precisión que proporciona una retroalimentación de posición precisa y también cuenta con un tacómetro de CC autogenerado que proporciona una señal de velocidad que es proporcional a la velocidad del cable de medición que se desplaza. El PT5AV se instala en minutos, funciona correctamente sin alineación paralela perfecta y se adapta fácilmente a áreas pequeñas. El PT5AV también tiene un cable de medición termoplástico único opcional que tiene prácticamente una vida útil infinita para aplicaciones de alto ciclo. 

Beneficios

  • Posición/velocidad lineal a 6350 mm (250 in) 
  • Carcasa de aluminio anodizado rígido 
  • Aplicaciones de alto ciclo 
  • IP67
  • Protección NEMA 6 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 2032 | 2540 | 3175 | 3810 | 5080 | 6350

  • Rango de recorrido máximo (in) 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

Condiciones de uso

  • Precisión (% des Endwerts) ±.18 | ±.25 | ±.3 | ±.5 | ±.75 | ±0.6

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  Divisor de voltaje (potenciométrico)

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65 | IP67

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad (% des Endwerts) .02 | .05 | 0.1

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .047 pulgadas de diámetro | Termoplástico de .062 pulgadas de diámetro

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos