Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro de cable industrial
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
1016 | 2032 | 2540 | 3175 | 3810 | 5080 | 6350
-
Rango de recorrido máximo (in)
40 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
Condiciones de uso
-
Precisión (% des Endwerts)
±.18 | ±.25 | ±.3
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
CAN J1939
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% des Endwerts)
.02 | .05
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .047 pulgadas de diámetro