Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro de cable industrial de 0 a 5 V/0 a 10 V de la serie PT5DC se instala en minutos y ofrece un cable termoplástico V62 único que tiene prácticamente una vida útil infinita para mediciones de hasta 250 pulgadas.

El potenciómetro de cable industrial de 0 a 5 V/0 a 10 V de la serie PT5DC es un transductor de extensión de cable que se instala en minutos, funciona correctamente sin alineación paralela perfecta y se adapta con facilidad a áreas pequeñas. El PT5DC ofrece flexibilidad de instalación adicional, ya que su salida de cable se puede girar en relación con la superficie de montaje, lo que proporciona cuatro orientaciones de salida de cable diferentes.

Ventajas

  • Posición lineal absoluta a 6350 mm (250 in) 
  • Carcasa de aluminio anodizado rígido 
  • Aplicaciones de alto ciclo 
  • IP67
  • Protección NEMA 6  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 2032 | 2540 | 3175 | 3810 | 5080 | 6350

  • Rango de recorrido máximo (in) 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

Condiciones de uso

  • Precisión (% des Endwerts) ±.18 | ±.25 | ±.3 | ±.5 | ±.75 | ±0.6

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  ±10 V de CC | ±5 VDC | 0 – 10 VDC | 0 – 5 V de CC | 10 – 0 V de CC | 5 – 0 V de CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65 | IP67

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad (% des Endwerts) .02 | .05 | 0.1

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .047 pulgadas de diámetro | Termoplástico de .062 pulgadas de diámetro

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos