Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro de cadena clásico IP50 del divisor de voltaje de la serie PT101 ofrece una medición de carrera completa de hasta 100 pulgadas y tiene miles de aplicaciones.

El potenciómetro de cadena clásico IP50 del divisor de voltaje de la serie PT101 tiene, literalmente, miles de aplicaciones, entre las que se incluyen las pruebas estructurales de aeronaves, el control de cilindros hidráulicos, la apertura de vástagos de válvulas y la automatización de fábricas. Disponible en rangos de carrera completos de hasta 100 pulgadas, el PT101 proporciona una señal de retroalimentación de voltaje linealmente proporcional a la posición de su cable de medición de acero inoxidable que se desplaza. Además, el PT101 se instala en minutos y no requiere una alineación paralela perfecta. Simplemente asegure la base a una superficie fija y conecte el cable de medición a su objeto en movimiento.

Ventajas

  • Posición lineal absoluta
  • Diseño clásico del potenciómetro de cadena 
  • Opciones de rango de recorrido: De 0-2 a 0-100 pulgadas 
  • Carcasa de aluminio pintado en polvo y anodizado 
  • Aplicaciones de automatización y pruebas industriales
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 1905 | 2540

  • Rango de recorrido máximo (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100

Condiciones de uso

  • Precisión ('% de la pleine échelle) ±.1 | ±.15 | ±.25

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  Divisor de voltaje (potenciométrico)

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad ('% de la pleine échelle) .02

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos