Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro de cable industrial
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio y policarbonato
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
625 | 635 | 1250 | 1270
-
Rango de recorrido máximo (in)
24.6 | 25 | 49.21 | 50
Condiciones de uso
-
Precisión ('% des Endwerts)
±0.04
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operación/aplicación
-
Resolución (ppmm)
635 | 12700 | 31750
-
Detalles de la señal de salida
Codificador incremental
Estándares de la industria
Otro
-
Accionamiento por codificador
No
-
Repetibilidad ('% des Endwerts)
.02
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon