| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de producto de sensor de posición | Rango de recorrido máximo | Precisión | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
|---|
| 04-1003-1160 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1006-0870 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 635 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1006-1029 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 635 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1006-1424 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 635 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0010 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0015 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 508 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0016 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 762 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0017 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 127 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0018 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 127 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0025 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0031 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0032 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 381 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0037 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0043 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0044 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0051 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 762 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0053 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0055 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0057 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0060 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0062 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 508 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0063 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 381 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0064 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 635 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0066 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 635 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0069 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0077 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0078 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0080 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 50.8 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0088 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0089 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 127 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0090 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 635 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0091 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0094 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 635 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0098 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 762 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0102 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0103 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 508 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0104 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 635 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0109 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0110 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 127 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0111 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0112 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0115 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 508 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0118 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 508 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0119 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 381 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0120 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0126 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0128 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 381 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0129 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0132 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-1103-0135 | | Potenciómetro de cable miniatura, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |