| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de producto de sensor de posición | Rango de recorrido máximo | Precisión | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
|---|
| 04-0761-0001 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 50.8 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0004 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 127 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0005 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0006 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 381 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0007 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 508 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0008 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 635 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0009 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 762 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0010 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0011 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0013 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1905 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0017 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0039 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 2540 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0064 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 508 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0068 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 508 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0081 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0091 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0449 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 2540 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0454 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0456 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0457 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 2540 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0458 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 2540 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0459 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0462 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0463 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 127 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0464 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 635 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0466 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0467 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1905 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0469 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 2540 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0470 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1905 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0471 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0474 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1524 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0477 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 127 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0479 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 508 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0484 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1905 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0485 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1524 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0486 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0489 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1524 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0492 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 762 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0494 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 2540 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0495 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 2540 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0503 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0504 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 762 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0505 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0506 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 254 mm | ±.15 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0516 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1270 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0522 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 762 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0523 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1524 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0530 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 2540 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0533 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |
| 04-0761-0534 | | Potenciómetro de cable industrial, Potenciómetro de precisión para instrumentos | 1016 mm | ±.1 '% de la pleine échelle | - | - |