Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Par trenzado
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/m)
0.0000127 | 0.00001372
-
Capacitancia (pF/ft)
12.7 | 13.72
-
Impedancia (Ω)
120
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%)
77
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Cobre de alta resistencia enchapado en plata | Cobre enchapado en estaño | Cobre enchapado en plata
-
Tipo de protección
Doble | Simple
-
Material de la cubierta
FEP modificado
-
Color del cable
Blanco | Blanco transparente
-
Material de la protección
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección
Estaño | Plata
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
3.12 | 3.63 | 4.85 | 4.88
-
Diámetro externo de cable (in)
.123 | .143 | 0.191 | .192
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
.48 | .59 | 0.75
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.019 | .024 | .03
-
Calibre del cable (mm²)
.129 | .2047 | .3255
-
Diámetro dieléctrico de cable (mm)
1.19 | 1.55 | 1.96
-
Diámetro dieléctrico de cable (in)
.047 | .061 | .077
-
Calibre del cable (AWG)
19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
CANbus
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200 | -30 – 105 | '-65 – 150 | '-55 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 257 | '-22 – 221
Otro
-
Material dieléctrico
Rayfoam H
-
País de origen del producto
EE. UU. | Reino Unido