Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento
Alambre enrollado
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
6500
-
Clase de resistencia
1kΩ – 1MΩ | Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω)
5.6K | 20 | 680
-
Potencia nominal (W)
1000
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%)
5
Características de la terminación
-
Número de conexiones
2
-
Tipo de terminal de resistencia de montaje en chasis
Perno roscado M6 | Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida con orificios de montaje
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C)
±100
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Pieza suelta – Bandeja | Pieza suelta – Caja