Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Utiliza la matriz UltraStable™ propiedad de Measurement Specialties para proporcionar un excelente rendimiento y estabilidad a largo plazo a altas temperaturas.  Están disponibles los rangos de presión manométrica y absoluta de 0-15 psi a 0-250 psi. Se proporciona una compensación de temperatura integral en un rango de -20 ºC a +85 °C por medio de resistores con recorte de láser. Se incluye un resistor con recorte de láser adicional para normalizar las variaciones de sensibilidad a la presión mediante la programación de la ganancia de un amplificador diferencial externo. Esto proporciona una intercambiabilidad de sensibilidad de un ±1 %.

VENTAJAS

  • Sensor de presión montable a placa de circuito impreso
  • Salida de 0 mV a 100 mV
  • Estimulación de corriente
  • Presión manométrica y absoluta
  • Con compensación térmica
  • Paquete de TO-8
  • Rango con compensación térmica de -20 ºC a +85 ºC
  • ±0,1 % sin linealidad
  • 1,0 % de intervalo intercambiable (proporcionado mediante el resistor de ajuste de ganancia)
  • Fiabilidad de estado sólido
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  TO-8

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto | Medidor

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5

Dimensiones

  • Diámetro del producto  11.4 mm [ 0.448 in ]

  • Altura de producto (mm) 7.5 | 19.4

  • Altura de producto (in) .295 | .763

Condiciones de uso

  • Presión (psi) 10 | 15 | 30 | 50

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  100 mV

  • Precisión de presión  No linealidad del intervalo de medida ±0.1 %

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones | Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0056

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos