Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevador RF
Características de la configuración
-
Opciones de relevador
Con aprobación RF
-
Características especiales de contacto
Contactos bifurcados/gemelos
-
Características especiales de bobina
Versión sensible
-
Número de polos de contacto
2
-
Disposición de contactos
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
2
-
Resistencia de bobina (Ω)
125
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
750
-
Corriente continua límite de contacto (A)
2
-
Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF)
1.03 db a 100 MHz | 1.31 db a 900 MHz
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
10 mA a .02 V
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
750
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
220
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
2
-
Corriente límite de cierre de contacto (A)
2
-
Corriente nominal de contacto (A)
2
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
5
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
150
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
150
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
.2
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
1250
Características de la señal
-
Pérdida de inserción (parámetro HF)
-.02 dB a 100 MHz | -.97 dB a 900 MHz
-
Aislamiento (parámetro HF)
-14.2 dB a 900 MHz | -31.8 dB a 100 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz)
.176
-
Tipo de alojamiento
Capacidad de soldadura automática resistente a los fluidos y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto
Níquel y titanio
-
Material de recubrimiento de contacto
Oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto
10 mm [ .394 in ]
-
Altura de producto
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longitud del producto
20.2 mm [ .795 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección
RTIII
-
Temperatura ambiente (máx.)
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento
Sensible
-
Proceso de soldadura
Capacidad de soldadura por onda
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Tipo de corriente
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
≤ 2
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
>.15 – ≤.2
-
Clase de altura (mecánica)
>7 – ≤11 mm [ >.276 - ≤.433 in ]
-
Clase de longitud (mecánica)
>16 – ≤22 mm [ >.63 – ≤.866 in ]
-
Clase de anchura (mecánica)
>7 – ≤11 mm [ >.276 - ≤.433 in ]