Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de potencia de uso general

Características de la configuración

  • Características especiales de bobina  Aislamiento de bobina Clase F según UL

  • Número de polos de contacto  1

  • Disposición de contactos  1 forma A (normalmente abierto)

Características eléctricas

  • Corriente nominal de contacto (A) 10

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60

  • Voltaje nominal de contacto (VAC) 277

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) .22 | 0.23 | 0.234 | 0.243

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 5000

Características del cuerpo

  • Peso del producto  10 g [ .353 oz ]

  • Tipo de alojamiento  Capacidad de soldadura automática resistente a los fluidos | Capacidad de soldadura automática resistente a los fluidos y lavable

Características del contacto

  • Material del contacto  Plata y óxido de estaño (AgSnO2)

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal de red  Pins de soldadura

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  Pins de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Categoría medioambiental de protección  RTII | RTIII

  • Temperatura ambiente (máx.)  85 °C [ 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Sistema magnético de bobina  Monoestable

  • Tipo de corriente  CC

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cartón y tubos

Otro

  • Clase de altura (mecánica)  >14 – ≤16 mm [ >.551 – ≤.63 in ]

  • Clase de longitud (mecánica)  >22 – ≤33 mm [ >.866 - ≤1.299 in ]

  • Clase de anchura (mecánica)  >7 – ≤11 mm [ >.276 - ≤.433 in ]

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos