Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevadores electromecánicos
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina
Ninguno
-
Número de polos de contacto
2
-
Disposición de contactos
1A (NO) + 1B (NC)
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
2
-
Resistencia de bobina (Ω)
45 – 55 | 87 – 107 | 527 – 644 | 1386 – 1694 | 1736 – 2122 | 2520 – 3080
-
Corriente continua límite de contacto (A)
6
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
De 3 mA a 12 V de CC
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
500
-
Corriente de bobina (A)
.009 | .01 | .012 | .019 | .046 | .066
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
250
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
6
-
Corriente nominal de contacto (A)
2 | 6
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
3.3 | 4.5 | 11 | 18 | 20 | 24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
24 | 250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
24
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
.2
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
3000
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz)
.282
-
Color del producto
Natural
-
Peso del producto
8 g [ .282 oz ]
-
Tipo de alojamiento
Capacidad de soldadura automática resistente a los fluidos y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Pins PCB
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
6.2 | 17.65 | 20.24
-
Ancho de producto (in)
.244 | 0.695 | .797
-
Altura de producto (mm)
6.2 | 15.7
-
Altura de producto (in)
.244 | .618
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina
6 mm [ .236 in ]
-
Longitud del producto
28.2 mm [ 1.11 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina
6 mm [ .236 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección
RTIII
-
Temperatura ambiente (máx.)
80 °C [ 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura
Capacidad de soldadura por onda
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Tipo de corriente
CC
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
>5 – ≤10 | ≤ 2
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
>.15 – ≤.2
-
Clase de altura (mecánica) (mm)
>14 – ≤16 | ≤ 7
-
Clase de altura (mecánica) (in)
>.551 – ≤.63 | ≤.276
-
Clase de longitud (mecánica)
>22 – ≤33 mm [ >.866 - ≤1.299 in ]
-
Clase de anchura (mecánica) (mm)
>16 – ≤22 | ≤ 7
-
Clase de anchura (mecánica) (in)
>.63 – ≤.866 | ≤.276