Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Número de posiciones
7 | 9
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro | Negro – Naranja
-
Material primario del producto
PA GF
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 85
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-45 – 185 | -40 – 185
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja/caja | Caja y bandeja
-
Cantidad por empaque
1 | 14
Otro
-
Requiere mantenimiento
No