Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Escala (mV)
0/60 | 0/75
-
Escala (V)
0/15 | 0/150 | 0/30 | 0/40 | 0/500 | 0/600 | 200/250
-
Escala (mA)
0/1 | 0/20 | 4/20
-
Escala (A)
0/10 | 0/15/30 | 0/200/400 | 0/400 | 0/750/1500 | 0/5 | 0/400/800 | 0/800/1600 | 0/1000/2000 | 0/150 | 0/100 | 0/300/600 | 0/100/200 | 0/40/80 | 0/600/1200 | 0/60 | 0/25 | 0/80 | 0/40 | 0/250 | 0/5/10 | 0/25/50 | 0/500/1000 | 0/200 | 0/60/120 | 0/250/500 | 0/10/20 | 0/150/300
-
Escala medida (kA)
0/1.2/2.4
-
Longitud de escala
Escala corta (90)
-
Precisión (%)
1.5
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
-
Tamaño del taladrado del panel
64 mm [ 2.52 in ]
Características eléctricas
-
Función de medidor de potencia
Amperímetro de CA | Amperímetro de CC | Frecuencia | Voltaje de CA | Voltaje de CC
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.2 | .25 | .28 | .3 | .45
-
Peso del producto (lb)
0.661
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en panel DIN
Dimensiones
-
Tamaño de caja (mm)
48 | 72 | 96
-
Tamaño de caja (in)
1.89 | 2.84 | 3.78
-
Altura de producto
96 mm [ 3.78 in ]
-
Profundidad del producto
64 mm [ 2.52 in ]
-
Ancho de producto
96 mm [ 3.78 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz)
50 – 60
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL