Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Escala (mV) 0/50 | 0/75 | 75

  • Escala (V) 0/15 | 0/150 | 0/30 | 0/300 | 0/500 | 0/600 | 200/250

  • Escala (mA) 0/1 | 0/10 | 0/20

  • Escala (A) 0/150/900 | 0/10/60 | 0/60/360 | 0/10 | 0/15/90 | 0/400 | 0/5 | 0/300/1800 | 0/100/600 | 0/800 | 0/400/2400 | 0/150 | 0/100 | 0/60 | 0/25 | 0/80 | 0/40 | 0/250 | 0/25/150 | 0/200 | 0/250/1500 | 0/15 | 0/200/1200 | 0/300 | 300/0/300 | 800/0/800

  • Longitud de escala  Escala corta (90)

  • Precisión (%) 1.5

Características de la configuración

  • Configuración de cables  Monofásico

  • Tamaño del taladrado del panel  45 mm [ 1.772 in ]

Características eléctricas

  • Función de medidor de potencia  Amperímetro de CA | Amperímetro de CC | Frecuencia | Voltaje de CA | Voltaje de CC

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) .133 | .25 | .3 | .4

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en panel DIN

Dimensiones

  • Tamaño de caja (mm) 48 | 72

  • Tamaño de caja (in) 1.89 | 2.84

  • Altura de producto  48 mm [ 1.89 in ]

  • Profundidad del producto  64 mm [ 2.52 in ]

  • Ancho de producto  48 mm [ 1.89 in ]

Operación/aplicación

  • Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz) 45 – 65 | 50 – 60

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos