Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Valor medido  5

  • Escala (V) 200/250

  • Escala (A) 0/50 | 0/100

  • Longitud de escala  Escala corta (90)

  • Precisión (%) ±2 %

Características de la configuración

  • Configuración de cables  Monofásico

  • Tamaño del taladrado del panel  69.85 mm [ 2.75 in ]

Características eléctricas

  • Función de medidor de potencia  Amperímetro de CA | Frecuencia

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) .235

  • Peso del producto (lb) 0.529 | 0.881

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en panel ANSI

Dimensiones

  • Tamaño de caja  88.9 mm [ 3.5 in ]

  • Altura de producto  88.9 mm [ 3.5 in ]

  • Profundidad del producto  62.23 mm [ 2.45 in ]

  • Ancho de producto  88.9 mm [ 3.5 in ]

Operación/aplicación

  • Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz) 45 – 65 | 50 – 60

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos