Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Valor medido
5 | 100 | 300 | 600
-
Escala (V)
0/300 | 0/600 | 200/250
-
Escala (mA)
0/100
-
Escala (A)
0/150 | 0/100 | 0/300
-
Longitud de escala
Escala corta (90)
-
Precisión (%)
±2 %
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
-
Tamaño del taladrado del panel
69.85 mm [ 2.75 in ]
Características eléctricas
-
Función de medidor de potencia
Amperímetro de CA | Amperímetro de CC | Frecuencia | Voltaje de CA
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.55
-
Peso del producto (lb)
0 | 0.44 | 0.551 | 0.881
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en panel ANSI
Dimensiones
-
Tamaño de caja
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Altura de producto
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Profundidad del producto
62.23 mm [ 2.45 in ]
-
Ancho de producto
88.9 mm [ 3.5 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz)
50 – 60
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL