Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Valor medido
50 | 150 | 300 | 600
-
Escala (V)
0/150 | 0/300 | 0/50 | 0/600
-
Escala (A)
0/150
-
Longitud de escala
Escala corta (90)
-
Precisión (%)
±2 %
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
-
Tamaño del taladrado del panel
50.8 mm [ 2.2 in ]
Características eléctricas
-
Función de medidor de potencia
Amperímetro de CC | Voltaje de CA | Voltaje de CC
Características del cuerpo
-
Peso del producto (lb)
0.352 | 0.661 | 0.881
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en panel ANSI
Dimensiones
-
Tamaño de caja
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Altura de producto
68.58 mm [ 2.7 in ]
-
Profundidad del producto
58.16 mm [ 2.29 in ]
-
Ancho de producto
68.58 mm [ 2.7 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz)
50 – 60
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL