Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Valor medido
5 | 120 | 150 | 300 | 600
-
Escala (V)
0/150 | 0/300 | 0/600
-
Escala (A)
0/600 | 0/400 | 0/1500 | 0/200 | 0/150 | 0/100
-
Longitud de escala
Escala corta (90) | Escala larga (240)
-
Precisión (%)
±1
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
-
Tamaño del taladrado del panel
103.12 mm [ 4.06 in ]
Características eléctricas
-
Función de medidor de potencia
Amperímetro de CA | Frecuencia | Sincroscopio | Voltaje de CA | Voltaje de CC
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.2 | .4 | .48 | .52 | .57 | .85
-
Peso del producto (lb)
1.05 | 1.14 | 1.25 | 1.43 | 1.87 | 2.2
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en panel ANSI
Dimensiones
-
Tamaño de caja
114.3 mm [ 4.5 in ]
-
Altura de producto
109.4 mm [ 4.31 in ]
-
Profundidad del producto (mm)
77.7 | 77.72
-
Profundidad del producto (in)
3.06
-
Ancho de producto
109.4 mm [ 4.31 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz)
50 – 60 | 60
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL