Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
6 | 8 | 10 | 12
-
Número de filas
2
Características eléctricas
-
Resistencia eléctrica (mín.) (MΩ)
1000
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Alivio de tensión
Sin
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Suspensión libre (en línea)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT con fibra de vidrio
-
Configuración de entrada de carcasa
Ambos extremos cerrados
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1 mm [ .039 in ]
-
Longitud del conector (mm)
8.42 | 10.96 | 13.5 | 16.04
-
Longitud del conector (in)
.331 | .431 | .531 | .631
-
Calibre del cable (AWG)
28 – 26
-
Altura del conector
17.8 mm [ .701 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.08 – .15
-
Distancia entre filas
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
A granel | Pieza suelta