Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accionador  Rotativo

  • Tipo de conexión del interruptor  Conector de 2 posiciones. | Conector DIN

  • Tipo de interruptor rotativo  Giratorio | Selector

  • Estilo de accionador  Selector de manija corta

  • Dispositivo sellado  Sí

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1 | 2

  • Número de interruptores  1 | 2

  • Función operativa  Conmutación, 1 polo, mantenido | Conmutación, 1 polo, momentánea | Conmutación, 2 polos, mantenido

  • Número de cubiertas  1

Características eléctricas

  • Corriente nominal de contacto (A) 5

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 32

Características del cuerpo

  • Orientación de accionador  Superior

  • Diseño del accionador  Extendido

  • Orientación del producto  Vertical

  • Color del accionador  Amarillo | Negro | Rojo | Verde

  • Material de caja  Poliamida | Termoplástico

Características del contacto

  • Material base de contacto  Aleación de plata | Cobre revestido de plata

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en panel

Características del empaquetado

  • Método de empaque  A granel | Caja | Encapsulado

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.