Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de conducto  Roscado

  • Estilo de conector de conducto  Recto

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  PA 6

  • Material tipo rosca  Roscado no metálico

  • Color del producto  Negro

Fijación mecánica

  • Tipo de rosca exterior y conexión  PG11 | M40x1.5 | PG21 | PG13.5 | M25x1.5 | M20x1.5 | PG48 | M42x1.5 | M12x1.5 | M16x1.5 | PG29 | M50x1.5 | PG36 | PG16 | M32x1.5 | PG9

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 35.6 | 35.7 | 39.4 | 39.5 | 39.7 | 40.5 | 40.6 | 41.5 | 41.6 | 44.6 | 44.9 | 46.4 | 46.6 | 46.7 | 47 | 47.6 | 48.3 | 48.6 | 48.7 | 49.4 | 51.2 | 51.3 | 51.5 | 51.6 | 52 | 52.2 | 54 | 54.4 | 54.5 | 54.8 | 54.9 | 55

  • Ancho de producto (in) 1.4 | 1.41 | 1.55 | 1.56 | 1.59 | 1.6 | 1.63 | 1.64 | 1.76 | 1.77 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | 1.9 | 1.91 | 1.92 | 1.94 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP66

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0 | UL 94V-2

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  25 | 50

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.