Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris | Naranja | Negro

  • Tipo de tubo conduit  Tubos de plástico corrugado

  • Configuración de capas  Fuelles abiertos de doble capa | Unicapa

  • Material primario del producto  PA 6 | PP

Dimensiones

  • Diámetro interno (mm) 8.6 | 9.4 | 10.2 | 12.2 | 13.7 | 14.5 | 16.3 | 17 | 19 | 20.5 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 27.4 | 29 | 36 | 48

  • Diámetro interno (in) 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.75 | 0.81 | 0.91 | 0.92 | 1.08 | 1.14 | 1.42 | 1.89

  • Diámetro externo (mm) 11.7 | 13 | 13.1 | 14.2 | 16 | 18.7 | 19.4 | 21.2 | 22.3 | 23.5 | 25 | 27.5 | 28.5 | 30.5 | 34.5 | 36 | 42.5 | 54.5

  • Diámetro externo (in) 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.74 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.08 | 1.12 | 1.2 | 1.36 | 1.42 | 1.67 | 2.15

  • Longitud del producto (m) 25 | 50

  • Longitud del producto (ft) 82.02 | 164.04

Condiciones de uso

  • Tipo de hidrófugo  Hidrófugo

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125 | -40 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 221 | -40 – 257

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0 | UL 94V-2

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.