Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Función del bloque  Pasante

  • Número de polos  1

  • Número de posiciones  7 | 14 | 15

Características eléctricas

  • Corriente de entrada (máx.) (A) 76 | 125

  • Corriente nominal (IEC) (A) 76 | 125

  • Corriente nominal (UL) (A) 76 | 125

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 76 | 125

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Riel DIN

Condiciones de uso

  • Rango de la temperatura de instalación  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Documentos Relacionados

Homologaciones de la agencia

UL

Certificado CSA

Declaración de conformidad con CE