Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de producto de clema modular  Bornera conectable | Bornera con muelle a presión | Clema hembra

Características de la configuración

  • Tipo de manómetro  A2 y 2.3 mm de diámetro

  • Número de circuitos  1

  • Número de polos  1 | 2

  • Número de niveles  1

  • Función del bloque  Conductor pasante y conectable | Pasante

  • Número de posiciones  1 | 2 | 4

Características eléctricas

  • Corriente nominal admisible de corta duración (A) 300

  • Voltaje nominal (IEC) (V) 1000

  • Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V) 8000

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V) 2200

  • Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V) 600

  • Corriente nominal (IEC) (A) 20 | 24

  • Corriente nominal (CSA) (A) 20 | 22

  • Corriente nominal (UL) (A) 15 | 22

  • Pérdida de potencia (W) .8

  • Voltaje nominal (CSA) (V) 600

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 1000

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 1.21 | 7 | 9.55

  • Peso del producto (oz) .035 | .246 | .378

  • Color del producto  Gris

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora | Push-in

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje en riel DIN  TH35-15 | TH35-7.5

  • Tipo de montaje del conector  Riel DIN | Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliamida | Poliamida 6.6

  • Distancia entre pines  5.2 mm [ .205 in ]

Dimensiones

  • Ancho de producto  5.2 mm [ .204 in ]

  • Profundidad del producto (mm) 35.5 | 36.2 | 41.5

  • Profundidad del producto (in) 1.38 | 1.417 | 1.63

  • Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de resorte (mm²) .08 – 2.2 | .22 – 2.5

  • Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de resorte (mm²) .2 – 4

  • Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de resorte (mm²) .22 – 2.5

  • Capacidad de circuito principal - Ferrule doble por abrazadera de resorte (mm²) .22 – .5

  • Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de resorte (AWG) 26 – 14

  • Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de resorte (AWG) 26 – 12

  • Altura de producto (mm) 15.95 | 49.6 | 89.3

  • Altura de producto (in) .63 | 1.95 | 3.512

  • Tamaño de herramienta  3.5 mm [ .138 in ]

  • Capacidad de circuito principal - Ferrule doble por abrazadera de resorte (AWG) 26 – 20

  • Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de resorte (AWG) 28 – 14

  • Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de resorte (AWG) 26 – 14 | 28 – 14

  • Longitud del producto (mm) 18.85 | 35.5 | 89.3

  • Longitud del producto (in) .742 | 1.38 | 3.52

  • Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de resorte (mm²) .22 – 2.5

  • Longitud de pelado de cable  11 mm [ .433 in ]

  • Espacio entre productos (mm) 5.2

  • Espacio entre productos (in) .204 | .205

  • Calibre del cable (mm²) 2.5

  • Calibre del cable (AWG) 12

Condiciones de uso

  • Rango de la temperatura de instalación  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado IP  IP20

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos