Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Número de entradas de cable  1

  • Tipo de producto de prensaestopas  Prensaestopas de ventilación

  • Sellable  Sí

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Latón | PA 6

  • Material primario de recubrimiento de producto  Níquel

  • Color del producto  Gris | Gris claro | Negro

Fijación mecánica

  • Par de apriete (recomendado) (Nm) 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5

Dimensiones

  • Intervalo del diámetro de sujeción (mm) 2 – 6 | 3 - 7 | 4 – 7 | 4 - 8 | 5 - 9 | 6 – 12 | 6 - 11

  • Tamaño de la rosca exterior  M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | NPT 1/2" | NPT 3/8" | PG11 | PG13.5 | PG7 | PG9

  • Longitud de la rosca (mm) 8 | 9 | 10 | 15

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 100 | -20 – 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 212 | -4 – 212

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-2

  • Grado IP  IP67 | IP69

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  50 | 75 | 100

Otro

  • Flujo de aire promedio para ∆P de 1 PSI (l/h) 25 | 35 | 50 | 70 | 120

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.