Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas
Arandela y empaque
-
Sellable
No
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Caucho de nitrilo butadieno (NBR)
-
Color del producto
Negro
Dimensiones
-
Tamaño de la rosca exterior
M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 1" | NPT 1 1/2" | NPT 1 1/4" | NPT 2" | NPT 3/4" | NPT 3/8" | PG11 | PG135 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG42 | PG48 | PG7 | PG 9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
-
Tipo de rosca exterior
Métrico | NPT | PG
Características del empaquetado