Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas
Contratuerca
-
Sellable
No
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Latón
-
Material primario de recubrimiento de producto
Níquel
Dimensiones
-
Tamaño de la rosca exterior
M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M25 x 1.5 | M32 x 1.5 | M40 x 1.5 | M50 x 1.5 | M63 x 1.5 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 1" | NPT 1 1/2" | NPT 1 1/4" | NPT 2" | NPT 3/4" | NPT 3/8" | PG11 | PG135 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG42 | PG48 | PG 7 | PG 9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
-
Tipo de rosca exterior
Métrico | NPT | PG
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
10 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500