Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de placa de entrada del cable  Arandela grande | Arandela pequeña | Herramienta de instalación | Marco de entrada del cable | Tapón de arandela

  • Número de entradas de cable  1 | 2 | 4

Características de la configuración

  • Tamaño del taladrado del panel (mm) 112 x 36 - 46 | 46 x 36 - 46 | 65 x 36 - 46 | 86 x 36 - 46

  • Tamaño del taladrado del panel (in) 1.81 x 1.41 - 1.81 | 2.55 x 1.41 - 1.81 | 3.38 x 1.41 - 1.81 | 4.40 x 1.41 - 1.81

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Elastómeros termoplásticos (TPE) | PA 6.6

  • Color del producto  Negro

Dimensiones

  • Rango de diámetro de sellado (mm) 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12 – 13 | 13 – 14 | 14 – 15 | 15 – 16 | 16 – 17 | 17 – 18 | 18 – 19 | 19 – 20 | 20 – 21 | 21 – 22 | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 25 | 25 – 26 | 26 – 27 | 27 – 28 | 28 – 29 | 29 – 30 | 30 – 31 | 31 – 32 | 32 – 33

  • Rango de diámetro de sellado (in) .12 – .16 | .16 – .2 | .2 – .24 | .24 – .28 | .28 – .31 | .31 – .35 | .35 – .39 | .39 – .43 | .43 – .47 | .47 – .51 | .51 – .55 | .55 – .59 | .59 – .63 | .63 – .67 | .67 – .71 | .71 – .75 | .75 – .79 | .79 – .83 | .83 – .87 | .87 – .91 | .91 – .94 | .94 – .98 | .98 – 1.02 | 1.02 – 1.06 | 1.06 – 1.1 | 1.1 – 1.14 | 1.14 – 1.18 | 1.18 – 1.22 | 1.22 – 1.26 | 1.26 – 1.3

  • Diámetro del tapón de la arandela (mm) 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15

  • Diámetro del tapón de la arandela (in) 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.59

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado IP  IP66

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1 | 10 | 20

  • Método de empaque  Caja

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos