Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de prensaestopas  Placa de entrada del cable

  • Estilo del accesorio y de la prensaestopa  Para cables sin conectores

  • Sellable 

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  PA

  • Color del producto  Gris claro | Negro

Dimensiones

  • Intervalo del diámetro de sujeción (mm) 3 – 6.5 | 4 – 7 | 4 – 8.5 | 5 - 11 | 5 – 9.2 | 5 - 13

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB | UL 94V-2

  • Grado IP  IP65 | IP66

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos