Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Función de los accesorios de herraje  Aseguramiento de la posición

  • Tipo de accesorio para conector  Bloqueo de posición

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 5 | 6

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  PBT GF30

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  150 °C [ 302 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 239 °F ]

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos