Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
600
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño sobre níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño sobre níquel
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Cable
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 239 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia